该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装母端

结构特性

  • 可堆叠 :

  • 板对板配置 : 平行

  • 位数 : 22

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 垂直

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 125

主体特性

  • 连接器外形 : 标准

  • 主要产品颜色 : 白色

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子形状和构造 : 矩形

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 1 µm [ 39.37 µin ]

  • 对接公端厚度 : .4 mm [ .015 in ]

  • 对接公端宽度 : .6 mm [ .023 in ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插座

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : .6 mm [ .023 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .25 mm [ .009 in ]

机械附件

  • 接合对准类型 : 自校准(免校准)

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 带有

  • PCB 安装固定 : 不带

  • PCB 安装对准类型 : 定位凸耳

壳体特性

  • 外壳材料 : 尼龙 6T

  • 接合入口位置 : 顶部

  • 中心线(间距) : 2 mm [ .079 in ]

尺寸

  • 行间距 : 4 mm [ .157 in ]

  • PCB 厚度(建议) : 1.6 mm [ .062 in ]

  • 连接器高度 : 5.1 mm [ .201 in ]

  • 堆叠高度 : 7.62 mm [ .3 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 800

  • 封装方法 : Reel

产品合规性