该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装一体式 IDC 连接器

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板, 电线和电缆

结构特性

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 位数 : 8

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

  • 行数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 125

  • 工作电压 (VDC): 125

主体特性

  • 主要产品颜色 : 淡蓝色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 预镀锡

  • 端子额定电流(最大值) (A): 2

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.5 mm [ .138 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接

机械附件

  • PCB 安装固定类型 : 固定焊尾

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 带有

壳体特性

  • 中心线(间距) : 2 mm [ .079 in ]

  • 外壳材料 : PBT GF

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : .8 mm [ .031 – .063 in ]

  • 连接器高度 : 5.1 mm [ .201 in ]

  • 连接器长度 : 18 mm [ .709 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 160

  • 封装方法 : Box, Tray

产品合规性