该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 插入力 : 正常

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

  • 连接容量 :

接触件特性

  • 快速断开端子类型 : 公端

  • 对接公端宽度 : 6.35 mm [ .25 in ]

  • 对接公端厚度 : .81 mm [ .032 in ]

  • 端子方向 : 直式

  • 端子基材 : 黄铜

  • 端子电镀材料 :

  • 压接类型 : F 型压接

  • 压线筒类型 : Open

端接特性

  • 产品端接到 : 线缆

机械附件

  • 接合固定类型 : 锁定枪

  • 带导线绝缘 : 带有

  • 锁定枪高度 (mm): 1.4

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : 3.43 – 5.08 mm [ .135 – .2 in ]

  • 产品长度 : 29 mm [ 1.14 in ]

  • 端子材料厚度 : .41 mm [ .016 in ]

  • 线径 (AWG): 11 – 9

  • 线径 (mm²): 4 – 6.63

使用环境

  • 绝缘选项 : 非绝缘

  • 工作温度范围 : -40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-2

包装特性

  • 封装数量 : 500

  • 封装方法 : 零散零件/箱

产品合规性