该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 可密封 :

  • 主要锁定特性 : 无尖刃主体

  • 插座种类 : 180°

接触件特性

  • 压接类型 : F 型压接

  • 典型额定电流 (A): 14

  • 导线端子端接区域电镀材料 :

  • 端子制造 : 冲压成形

  • 端子大小 : 1.8mm

  • 端子类型 : 母端

  • 对接公端宽度 : 1.8 mm [ .071 in ]

  • 对接公端厚度 : .64 mm [ .025 in ]

  • 接触面电镀 : 锡 (Sn)

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

  • 产品端接到 : 导线

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : 1.2 – 1.9 mm [ .047 – .074 in ]

  • 线径 (AWG): 20 – 16

  • 线径 (mm²): .5 – 1.25

  • 线径查找 (mm²): .5, .6, .75, 1, 1.25

  • 线径查找 (AWG): 16, 17, 18, 19, 20

使用环境

  • 绝缘选项 : 非绝缘

  • 工作温度(最大值) (°C): 80, 85, 90, 100, 105

  • 工作温度(最大值) (°F): 176, 185, 194, 212, 221

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

包装特性

  • 封装方法 : Reel

  • 封装数量 : 4000

其他

  • 端子传导 : 0 – 24 A(低功率)

产品合规性