该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 连接器系统 : 板对板

  • 引线框类型 : 单列直插式 (SIL)

结构特性

  • 卷绕方向 :

主体特性

  • 引线框压具特性 : 不带

  • 引线框厚度 : .25 mm [ .01 in ]

  • 引线框夹具长度 : 1.7 mm [ .067 in ]

  • 引线框宽度 : 18.1 mm [ .712 in ]

  • 引线框夹具类型 : Y1

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 引线框电镀材料 : 预镀锡

  • 引线框插针长度 : 9.5 mm [ .374 in ]

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

尺寸

  • PCB 厚度(已接受) : .63 mm [ .025 in ]

  • 支座高度 : 1 mm [ .039 in ]

  • 引线框间隙尺寸 : .52 mm [ .02 in ]

包装特性

  • 封装数量 : 40000

产品合规性