该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • RECEPTACLE ASSEMBLY, MICRO-D PER MIL-DTL-83513/02, MCKS SERIES, 25 POSITION ENG_CD_1532204_B.pdf 英文版本  

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 缆到板

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 25

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

端接特性

  • 线缆端接方法 : 焊杯

壳体特性

  • 中心线(间距) : 1.27 mm [ .05 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

产品合规性