该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 天线产品类型 : 天线

结构特性

  • 安装位置 : 内部/嵌入式

  • 天线类型 : 冲压金属

  • 频带类型 : 单频段

  • 端口配置 : 单端口

  • 天线种类 : 冲压天线

电气特征

  • 阻抗 (Ω): 50

  • VSWR(最大值) : <2.5:1

  • 天线操作 : 无源

信号特征

  • 频率类别 : 2400 – 2500

  • 峰值增益 (dBi): 0 < 3

  • 增益(最大值) (dB): 2

主体特性

  • 产品重量 : 1 g [ .035 oz ]

机械附件

  • 安装类型 : 表面贴装

  • 极化 : 线性

尺寸

  • 产品高度 : 6.05 mm [ .238 in ]

  • 产品直径 : 16 mm [ .63 in ]

操作/应用

  • 方向性 : 全方向

  • 无线标准 : 802.11 b/g、蓝牙和 ZigBee

行业标准

  • 无线应用 : Wi-Fi, Zigbee, 蓝牙

  • 主要应用 : Wi-Fi, 蓝牙

产品供货情况

  • 适用区域 : 全球, 全球

包装特性

  • 封装方法 : 卷带包装, 卷带包装

其他

  • 精度级别 : 标准

产品合规性