该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 与分离式电线类型兼容 : 绞线

  • 矩形电源连接器类型 : 护套

  • 连接器和壳体类型 : 插头, 母端, 母端

  • 连接器系统 : 线到线

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 1

  • 行数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 600

  • 工作电压 (VDC): 600

接触件特性

  • 壳体内的端子定位力 : 不带

  • 端子类型 : 刀鞘天线

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 面板安装特性 : 不带

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : 聚碳酸酯, 聚碳酸酯, 聚碳酸酯

尺寸

  • 产品长度 : 48 mm [ 1.89 in ]

  • 产品宽度 : 17.15 mm [ .675 in ]

  • 连接器高度 : 17.15 mm [ .675 in ]

  • 线径 (AWG): 6

  • 线径 (mm²): 13 – 14

  • 线径 (CMA): 25656 – 27629

使用环境

  • 工作温度范围 : -20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 灼热丝额定值 : 标准件 - 非灼热丝

  • UL 等级 : 获得认可

包装特性

  • 封装数量 : 300

  • 封装方法 : Bag

产品合规性