该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 硬件附件类型 : 外壳

  • 可密封 :

结构特性

  • 位数 : 27, 38, 49, 60

壳体特性

  • 中心线(间距) (mm): 7.8, 8.13

  • 中心线(间距) (in): .307, .32

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

行业标准

  • IP 等级 : IP67

产品合规性