该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

Product And Material Test Reports

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 旋转

  • 继电器连接类型 : 端子

  • 端子配置 : 螺纹式端子, 螺纹式端子

电气特征

  • 输入电压 (VAC): 115

  • 线圈励磁系统 : 非闭锁

  • 线圈功率额定值(交流) (VA): .06

  • 线圈电压额定值 (VAC): 115

  • 端子电压额定值 (VAC): 115

  • 驱动系统 : AC

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (V): 1230

  • 线圈电流 (A): .215

  • 线圈功率额定值 (W): 6.5

接触件特性

  • 端子排列方式 : 4 Form C、4PDT、4 C/O

  • 端子额定电流(最大值) (A): 10

  • 端子材料 : 银氧化镉

  • 端子极数 : 4

机械附件

  • 产品安装类型 : 平板天线

  • 产品安装特性类型 : 带安装孔的法兰

尺寸

  • 产品高度 : 79.5 mm [ 3.13 in ]

  • 产品长度 : 66.68 mm [ 2.62 in ]

  • 产品宽度 : 66.68 mm [ 2.62 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): 0 – 65

包装特性

  • 封装方法 : 箱和盒

产品合规性