该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 连接器系统 : 线到线

  • 连接器和壳体类型 : 母端子护套

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 主要锁定特性 : 端子上

  • 混合型连接器 :

结构特性

  • 位数 : 40

  • 行数 : 2

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 14

  • 标称电压架构 (V): 14

主体特性

  • 出线角度 : 180°

  • 主要产品颜色 : 灰色

  • 连接器和键控代码 : 2

接触件特性

  • 端子类型 : 母端

  • 端子大小 : .63mm

  • 对接公端宽度 : .64 mm [ .025 in ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): 7.5

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 应力消除 : 不带

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

  • 端子位置保证 :

壳体特性

  • 外壳材料 : PBT

  • 中心线(间距) : 2.2 mm [ .087 in ]

尺寸

  • 行间距 : 3 mm [ .118 in ]

  • 产品长度 : 46.2 mm [ 1.819 in ]

  • 产品宽度 : 21 mm [ .827 in ]

  • 连接器高度 : 15.8 mm [ .622 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) (°C): 70, 75, 80, 85, 90, 100

  • 工作温度(最大值) (°F): 158, 167, 176, 185, 194, 212

  • 工作温度范围 : -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94HB

包装特性

  • 封装方法 : Box

  • 封装数量 : 400

其他

  • 能够保证连接器位置 :

  • 可维修 :

产品合规性