该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 矩形电源连接器类型 : 护套

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 4

  • 电源位置数量 : 4

  • 信号位置数量 : 0

  • 行数 : 2

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 300

接触件特性

  • 壳体内的端子定位力 : 不带

  • 端子类型 : 母端

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 中心线(间距) : 5 mm [ .197 in ]

  • 壳体颜色 : 土黄色

  • 外壳材料 : 尼龙 6/6 GF

尺寸

  • 行间距 : 6.2 mm [ .244 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 灼热丝额定值 : GWT 750°C(无火焰)

包装特性

  • 封装数量 : 500

  • 封装方法 : Bag

产品合规性