该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 可密封 :

  • 与分离式电线类型兼容 : 绞线

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

主体特性

  • 主要产品颜色 : 蓝色

接触件特性

  • 压接导线端子类型 : 插针, 插针

  • 压线筒类型 : Closed

  • 端子电镀材料 :

  • 端子方向 : 直式

  • 端子接触部长度 : 8 mm [ .312 in ]

机械附件

  • 带导线绝缘 : 不带

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : 4.1 mm [ .161 in ]

  • 线径 (AWG): 13

  • 线径 (mm²): 2.5

  • 线径 (CMA): 5178

  • 压线筒内径 : 4.2 mm [ .164 in ]

  • 端子材料厚度 : .15 mm [ .005 in ]

  • 产品总长度 : 14 mm [ .551 in ]

  • 剥线长度 : 10 mm [ .394 in ]

  • 双线尺寸 (AWG): 14

  • 双线尺寸 (mm²): 2.5

使用环境

  • 绝缘选项 : 部分绝缘

  • 工作温度范围 : 105 °C [ 221 °F ]

包装特性

  • 封装数量 : 500

  • 封装方法 : Bag

产品合规性