该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 连接器系统 : 线到板

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 可密封 :

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

  • 混合板端连接器 :

结构特性

  • 信号位置数量 : 70

  • 位数 : 70

  • 行数 : 3

  • PCB 安装方向 : 水平

  • 节数 : 1

主体特性

  • 连接器和键控代码 : A1

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 对接公端厚度 (mm): .6, .8

  • 对接公端厚度 (in): .023, .031

  • 对接公端宽度 (mm): 1.6, 3

  • 对接公端宽度 (in): .063, .118

  • 端子大小 : 1.6mm, 3mm

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 公端

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • PCB 安装固定类型 : 安装孔

  • 面板安装特性 : 不带

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 带有

  • PCB 安装固定 : 带有

  • 安装孔 : 带有

壳体特性

  • 中心线(间距) (mm): 4, 5

  • 中心线(间距) (in): .157, .196

尺寸

  • PCB 的外形高度 : 32.5 mm [ 1.27 in ]

  • 连接器宽度 : 37.1 mm [ 1.46 in ]

  • 连接器长度 : 112.7 mm [ 4.43 in ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 电路应用 : Signal

包装特性

  • 封装数量 : 55

  • 封装方法 : Tray

产品合规性