该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • Dimensional Drawing AMPMODU 2MM PITCH POST HEADER, DOUBLE ROW, HORIZONTAL MOUNT, L=2.6 ENG_CD_5176837_S.pdf 英文版本  

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 接头类型 : 不带罩

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

结构特性

  • 连接器端子负载状态 : 满载

  • 可堆叠 :

  • 板对板配置 : 平行

  • 位数 : 26

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 水平, 直角

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 200

  • 介质耐压(最大值) (VAC): 650

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 黄铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子形状和构造 : 正方形

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .203 µm [ 8 µin ]

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µin): 39.37

  • 接合方柱尺寸 : .5 mm [ .02 in ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插针

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

  • 端子接触部长度 : 4 mm [ .158 in ]

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 2.6 mm [ .102 in ]

  • 圆形端接柱体和尾部直径 : .6 mm [ .024 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 不带

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 不带

壳体特性

  • 外壳材料 : 热塑性

  • 中心线(间距) : 2 mm [ .079 in ]

尺寸

  • 行间距 : 2 mm [ .079 in ]

  • PCB 厚度(建议) : 1.6 mm [ .063 in ]

  • 连接器高度 : 5.5 mm [ .216 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : CSA LR7189, UL E28476

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 800

  • 封装方法 : Box

其他

  • 已忽略的装载位置 : 0

产品合规性