该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 接头类型 : 不带罩

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

结构特性

  • 列数 : 12

  • 位数 : 12

  • PCB 安装方向 : 垂直

主体特性

  • 主要产品颜色 : 绿色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 3.04 µm [ 120 µin ]

  • 对接公端厚度 : .5 mm [ .02 in ]

  • 对接公端宽度 : 2.79 mm [ .11 in ]

  • 端子布局 : 直插式

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 公端

  • 端子额定电流(最大值) (A): 7

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.2 mm [ .125 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : .78 mm [ .03 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .5 mm [ .02 in ]

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 不带

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 不带

壳体特性

  • 外壳材料 : PBT GF20

  • 中心线(间距) : 2.5 mm [ .098 in ]

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : 1.6 mm [ .06 in ]

  • 连接器宽度 : 6.3 mm [ .248 in ]

  • 连接器高度 : 5.9 mm [ .232 in ]

  • 连接器长度 : 30 mm [ 1.181 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • UL 等级 : 获得认可

包装特性

  • 封装数量 : 1250

  • 封装方法 : Box

产品合规性