该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

Product And Material Test Reports

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 照明产品类型 : 连接器

  • 连接器系统 : 线到线

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

电气特征

  • 工作电压(最大值) (VAC): 400

接触件特性

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 5

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

壳体特性

  • 中心线(间距) (mm): 2.5

尺寸

  • 线径 (AWG): 18 – 22

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 105

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL 1977

产品合规性