该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 连接器系统 : 板对板

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 带状电缆连接器接头类型 : 带罩

结构特性

  • 位数 : 18

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 行数 : 2

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 100

  • 工作电压 (VDC): 100

  • 绝缘电阻 (MΩ): 1000

主体特性

  • 主要产品颜色 : 红色

  • 连接器外形 : 标准

  • 菊花链 : 不带

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子底板材料 :

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • 端子类型 : 插针

  • 对接公端厚度 : .4 mm [ .016 in ]

  • 对接公端宽度 : .7 mm [ .028 in ]

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.1 mm [ .122 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : .4 mm [ .015 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .5 mm [ .02 in ]

机械附件

  • PCB 安装对准 : 不带

  • 壳体内的端子定位器类型 : 压接

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装固定 : 带有

  • PCB 安装固定类型 : 扭结焊尾

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

  • 接合固定 : 带有

  • 接合固定类型 : 接触件摩擦

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 外壳材料 : PBT GF

  • 接合入口位置 : 顶部

  • 中心线(间距) : 1.27 mm [ .05 in ]

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : 1.6 mm [ .062 in ]

  • 连接器高度 : 6.9 mm [ .27 in ]

  • 行间距 : 2 mm [ .059 in ]

  • 连接器长度 : 21.59 mm [ .85 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 焊接工艺特性 : 板支座

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

  • UL 等级 : 获得认可

包装特性

  • 封装方法 : Reel

  • 封装数量 : 2500

产品合规性