该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装母端

结构特性

  • 连接器端子负载状态 : 满载

  • 可堆叠 :

  • 位数 : 10

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 水平, 直角

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 介质耐压(最大值) (VAC): 650

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .203 µm [ 8 µin ]

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µm): 2.54

  • 接合方柱尺寸 : .5 mm [ .02 in ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插座

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3 mm [ .118 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : .5 mm [ .02 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .2 mm [ .008 in ]

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 不带

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 不带

壳体特性

  • 外壳材料 : 热塑性

  • 中心线(间距) : 2 mm [ .079 in ]

尺寸

  • 行间距 : 2 mm [ .079 in ]

  • PCB 厚度(建议) : 1.57 mm [ .062 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : CSA LR7189, UL E28476

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 57

  • 封装方法 : Box, Tube

其他

  • 已忽略的装载位置 : 0

产品合规性