该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

Product And Material Test Reports

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 连接器产品类型 : 护套套件

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 可密封 :

结构特性

  • 位数 : 12

  • 释放方式 : 后部

主体特性

  • 外壳电镀材料 : 无电镀镍

接触件特性

  • 端子类型 : 插针

  • 端子大小 : 尺寸 8

  • 机架和配线架连接器端子类型 : Quadrax

机械附件

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

产品合规性