该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器类型(A 端) : 线组插头

  • 连接器类型(B 端) : 线组插头

尺寸

  • 线径 (CMA): 404

  • 线径 (AWG): 24

  • 线径 (mm²): .205

  • 电缆结构 : PVC 绞线

使用环境

  • 工作温度范围 : -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

行业标准

  • 性能类别 : 5e 类

包装特性

  • 封装方法 : 包装

其他

  • 电缆组件配置 : 双头

  • 电缆组件长度 : 10 m [ 32.8 ft ]

产品合规性