该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 硬件附件功能 : 导轨硬件

  • 连接器硬件附件类型 : 插件导轨

尺寸

  • 产品高度 : 7.11 mm [ .28 in ]

  • 产品长度 : 152.4 mm [ 6 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 70 °C [ 158 °F ]

  • 工作温度范围 : -55 – 70 °C [ -67 – 158 °F ]

产品合规性