该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

使用说明书

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 压缩连接器技术 : 压力

  • 压缩连接器材料 : 镀锡铜

  • 地下网络元器件类型 : 终端盒

结构特性

  • 孔数 : 2

电气特征

  • 压缩连接器电压等级 (kV): ≤ 35

主体特性

  • 导体类型 : 绞线

  • 压缩连接器导体材料 :

  • 压线筒类型 :

接触件特性

  • 压接类型 : 压力

尺寸

  • 压缩连接器导体尺寸 (kcmil): 350

  • 压缩连接器螺钉尺寸 : 1/2

  • 接线片长度 : 137.16 mm [ 5.4 in ]

  • 接线片宽度 : 32.25 mm [ 1.27 in ]

操作/应用

  • 带电安装 :

  • 应用类型 : 配电

  • 不含铅、镉等重金属 :

行业标准

  • NEMA 间距(2 孔) :

  • 获得 UL 认证 :

  • 获得 CSA 认证 :

产品供货情况

  • 压缩连接器产品供货情况 : 亚洲, 美洲

其他

  • 模具色码 : 红色

产品合规性