超小尺寸。用户友好型设计。

我们的 LCEDI 连接器采用全新技术,利用 2.7Gbps 微型同轴电缆(或 AWG 32 或更小的分离式导线)实现笔记本电脑 LCD 面板和主处理器板之间的互连。超小尺寸插接结构提供了插接时位于壳体上的用户友好型摩擦锁定机制,或提供了带拉杆的完全锁定机制。这些连接器由 I-PEX CO., LTD. 提供许可证,与 I-PEX CABLINE-VS 系列完全兼容和互配,被视频电子标准协会 (VESA) 选为 LED 背光 16 x 9 接口的全球标准。

产品特性:

LCEDI 连接器
  • 超小尺寸插接结构
  • 可与 I-PEX CABLINE-VS 连接器系列兼容和互配
  • 双叶接触件结构
  • 混合电缆使用:微型同轴电缆(AWG#40 或更小的双同轴电缆)和分立导线(AWG #32 或更小)
  • 用户友好型设计,利用了插接时位于外壳上的摩擦锁定机制,或可选的带拉杆的完全锁定机制

2.7

Gbps/通道(具有 eDP 架构)

VESA 指定,eDP 连同标准 DisplayPort V1.1a 规格将支持 PC 市场,并提供可替代当前 LVDS 技术且具有成本效益的技术。eDP 以 10.8Gbps 的带宽通过四个差分通道以 2.7Gbps/通道速率驱动。每个数据通道嵌入时钟信号以实现极好的数据完整性,从而在更高的传输速度下大幅降低 EMI。

选择应用:

  • 薄型 LED 背光 LCD 面板
  • 笔记本电脑和平板电脑
  • 呈现巨大的 3D 影像
LCD
薄型 LCD 面板
平板电脑
笔记本电脑和平板电脑